??
CAD model selection
K0638.320
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0638 - Mounting brackets aluminium
Bill of material
K0638.320
BESTKIPP
Order No.
K0638.320
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
Fastening hole parallel to thread
FORM
Form
A
D1
thread
M20 mm
D2
diameter
5.5 mm
D3
diameter
10 mm
A
distance
32 mm
B
width
15 mm
H
height
25 mm
H1
distance
- mm
L
Length
46 mm
T
depth
3.9 mm
GEW
Approx. weight
0.0289 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019779
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions